Modèle de vérin à double effet 700Z à vanne papillon

Modèle de vérin à double effet 700Z à vanne papillon
[Features]
• Compact and lightweight, high-output cylinder type.
• Speed controller included as standard.
• Air pipe connectors are fitted with a NUMUR mount.

[Application]
• For water treatment and general industrial use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
700Z-7E-40-S-E
700Z-7E-50-S-E
700Z-7E-65-S-E
700Z-7E-80-S-E
700Z-7E-100-S-E
700Z-7E-125-S-E
700Z-7E-150-S-E
700Z-7E-200-S-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Supply Side, Nominal Designation of Pipe Flange Control Side Nominal The Pipe Flange Order Code Mass
(kg)

603.51 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)495-44242.61

604.07 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)495-45812.71

617.87 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)495-45992.92

642.90 €

1 8 jours 3 1/2B (80A)3 1/2B (80A)495-46023.4

763.88 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)495-45566.8

944.40 €

1 8 jours 5B (125A)5B (125A)495-45648.1

1,080.93 €

1 8 jours 6B (150A)6B (150A)495-457212.3

1,561.32 €

1 8 jours 8B (200A)8B (200A)495-439414.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating Temperature Range(°C) 0–120 Applicable flange standard JIS10K Main Body Material ADC12
Supply Side, Connection Type Galette Control Side Connection Types Galette Sheet Ring material EPDM
Max Allowable Pressure(MPa) 1.0 Valve Body Material SCS14

Assistance technique