Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Type à filetage de connexion M2 | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | [W22-14] W22-14 (gauche) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125825248 | 434-5720 | 135 | |
31.71 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | [W21-14] W21-14 (gauche) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125825255 | 434-5738 | 135 | ||
29.10 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/4B (8A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825262 | 434-5746 | 80 | ||
29.47 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825279 | 434-5754 | 90 | ||
29.69 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825286 | 434-5762 | 120 | ||
29.54 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | R | Rc | 4560125825293 | 434-5789 | 100 | ||
33.72 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | R | Rc | 4560125825309 | 434-5797 | 145 | ||
40.15 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 3/4B (20A) | R | Rc | 4560125825316 | 434-5801 | 235 | ||
34.10 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | R | Rc | 4560125825323 | 434-5819 | 195 | ||
40.10 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | 3/4B (20A) | R | Rc | 4560125825330 | 434-5827 | 230 | ||
40.18 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | R | Rc | 4560125825347 | 434-5835 | 240 | ||
54.03 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/2B (15A) | 1B (25A) | R | Rc | 4560125825354 | 434-5096 | 295 | ||
29.54 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | [W22-14] W22-14 (droite) | R | W (filetage femelle) | 4560125825378 | 434-5118 | 100 | ||
29.54 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | [W22-14] W22-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125825385 | 434-5126 | 100 | ||
27.35 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | [W21-14] W21-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125825392 | 434-5134 | 100 | ||
29.61 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | [W22-14] W22-14 (droite) | R | W (filetage femelle) | 4560125825408 | 434-5142 | 110 | ||
29.61 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | [W22-14] W22-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125825415 | 434-5151 | 110 | ||
27.97 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | [W21-14] W21-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125825422 | 434-5169 | 110 | ||
30.66 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/2B (15A) | [W22-14] W22-14 (droite) | R | W (filetage femelle) | 4560125825439 | 434-5177 | 120 | ||
30.66 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/2B (15A) | [W22-14] W22-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125825446 | 434-5185 | 120 | ||
28.38 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/2B (15A) | [W21-14] W21-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125825453 | 434-5193 | 120 | ||
32.68 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (gauche) | [W22-14] W22-14 (droite) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125825460 | 434-5207 | 135 | ||
32.68 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W21-14] W21-14 (gauche) | [W22-14] W22-14 (droite) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125825477 | 434-5215 | 135 | ||
32.28 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (gauche) | 1/4B (8A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825484 | 434-5223 | 80 | ||
32.35 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (gauche) | 3/8B (10A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825491 | 434-5231 | 90 | ||
32.57 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (gauche) | 1/2B (15A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825668 | 434-5479 | 120 | ||
32.28 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W21-14] W21-14 (gauche) | 1/4B (8A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825675 | 434-5487 | 80 | ||
30.51 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W21-14] W21-14 (gauche) | 3/8B (10A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825682 | 434-5495 | 85 | ||
32.54 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W21-14] W21-14 (gauche) | 1/2B (15A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125825699 | 434-5509 | 115 | ||
24.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | R | G (taraudé) | 4560125825705 | 434-5517 | 45 | ||
29.24 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | R | G (taraudé) | 4560125825712 | 434-5525 | 60 | ||
36.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | R | G (taraudé) | 4560125825729 | 434-5533 | 75 | |
31.20 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | R | G (taraudé) | 4560125825736 | 434-5541 | 65 | ||
35.15 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | R | G (taraudé) | 4560125825743 | 434-5550 | 80 | ||
35.50 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | R | G (taraudé) | 4560125825750 | 434-5568 | 125 | ||
61.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | [W22-14] W22-14 (droite) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125827211 | 434-6475 | 115 | ||
61.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | [W22-14] W22-14 (gauche) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125827228 | 434-6483 | 115 | ||
61.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | [W21-14] W21-14 (gauche) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125827235 | 434-6491 | 115 | ||
61.00 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/4B (8A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125827242 | 434-6505 | 70 | ||
61.05 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125827259 | 434-6513 | 75 | ||
61.24 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125827266 | 434-6521 | 100 | ||
46.69 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | R | Rc | 4560125827273 | 434-6548 | 80 | ||
49.86 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | R | Rc | 4560125827280 | 434-6556 | 120 | ||
54.72 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | 3/4B (20A) | R | Rc | 4560125827297 | 434-6564 | 200 | ||
58.68 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | R | Rc | 4560125827303 | 434-6572 | 145 | ||
68.36 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | 3/4B (20A) | R | Rc | 4560125827310 | 434-6581 | 155 | ||
68.44 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | R | Rc | 4560125827327 | 434-6599 | 165 | ||
78.85 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/2B (15A) | 1B (25A) | R | Rc | 4560125827334 | 434-5886 | 275 | ||
78.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 3/4B (20A) | 1B (25A) | R | Rc | 4560125827341 | 434-5894 | 285 | |
61.11 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | [W22-14] W22-14 (droite) | R | W (filetage femelle) | 4560125827358 | 434-5908 | 85 | ||
61.11 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | [W22-14] W22-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125827365 | 434-5916 | 85 | ||
57.72 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | [W21-14] W21-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125827372 | 434-5924 | 85 | ||
61.19 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | [W22-14] W22-14 (droite) | R | W (filetage femelle) | 4560125827389 | 434-5932 | 95 | ||
61.19 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | [W22-14] W22-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125827396 | 434-5941 | 95 | ||
61.19 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | [W21-14] W21-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125827402 | 434-5959 | 95 | ||
61.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/2B (15A) | [W22-14] W22-14 (droite) | R | W (filetage femelle) | 4560125827419 | 434-5967 | 115 | ||
61.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/2B (15A) | [W21-14] W21-14 (gauche) | R | W (filetage femelle) | 4560125827433 | 434-5983 | 115 | ||
61.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (gauche) | [W22-14] W22-14 (droite) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125827440 | 434-5991 | 115 | ||
61.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | [W21-14] W21-14 (gauche) | [W22-14] W22-14 (droite) | W (filetage mâle) | W (filetage femelle) | 4560125827457 | 434-6009 | 115 | ||
61.00 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (gauche) | 1/4B (8A) | W (filetage mâle) | Rc | 4560125827464 | 434-6017 | 70 |
Loading...
Type | Raccord | Pression de service max.(MPa) | 20 | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Température de conception(°C) | -10::75 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA | Détails des liquides applicables | Azote, oxygène, argon, air, etc. | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M1
Type à filetage de connexion M2
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles