Bloc de nivellement OSS type OS2

Bloc de nivellement OSS type OS2
[Features]
· Construction costs for installation can be reduced since installation is easy.
· Can be installed and fixed using an anchor bolt.
· Since the adjustment part has three stages, the surface that comes in contact with the ground is resistant to displacement.

[Uses]
· For the installation of various milling machines, planers, machine tools, surface plates, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS2-1
OS2-2
OS2-3
OS2-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur W
(mm)
Charge admissible
(kN)
Valeur réglable de hauteur
(mm)
Hauteur minimale
(mm)
Longueur
(mm)
Levage
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

122.68 €

1 16 jours 9574661254308-84483

203.61 €

1 15 jours 138154801704308-84567

319.12 €

1 15 jours 1652561062156308-846413

387.01 €

1 15 jours 1724561052226308-847214

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type mécanique de précision Poignée de réglage de la hauteur NA Propriétés Standard
Mécanisme pivotant NA Spécifications Installation de nivellement réglable Quantité 1

Assistance technique