Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LS25-100310 |
LS25-100315 |
LS25-100320 |
LS25-150310 |
LS25-150315 |
LS25-150320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de rouleau (mm) | Longueur de machine (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.74 € | 1 | 12 jours | 100 | 1000 | 462-4866 | 10 | ||
553.19 € | 1 | 12 jours | 100 | 1500 | 462-4874 | 15 | ||
731.08 € | 1 | 12 jours | 100 | 2000 | 462-4882 | 20 | ||
406.76 € | 1 | 12 jours | 150 | 1000 | 462-4891 | 13 | ||
603.42 € | 1 | 12 jours | 150 | 1500 | 462-4904 | 19 | ||
796.54 € | 1 | 11 jours | 150 | 2000 | 462-4912 | 25 |
Loading...
Matériau du rouleau | Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique | Diamètre du rouleau(Ø) | 25.4 | Pas(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur(mm) | 2 | Application | Pour le transport de petites pièces | Type de profilé extrudé | Droit |
Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier | Traitement de surface du profilé | NA |
Traitement de surface du rouleau | NA | Spécifications | Standard | Capacité de charge de rouleau(kg/pièce) | 25 |
Nombre contenu dans un paquet(unité) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de rouleau(mm)
Longueur de machine(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles