Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S48-300710 |
S48-300715 |
S48-300720 |
S48-400710 |
S48-400715 |
S48-400720 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de rouleau (mm) | Longueur de machine (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.33 € | 1 | 12 jours | 300 | 1000 | 462-5056 | 23 | ||
538.63 € | 1 | 12 jours | 300 | 1500 | 462-5064 | 34 | ||
715.04 € | 1 | 12 jours | 300 | 2000 | 462-5072 | 46 | ||
411.81 € | 1 | 12 jours | 400 | 1000 | 462-5081 | 27 | ||
614.23 € | 1 | 12 jours | 400 | 1500 | 462-5099 | 41 | ||
815.72 € | 1 | 12 jours | 400 | 2000 | 462-5102 | 55 |
Loading...
Matériau du rouleau | Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique | Diamètre du rouleau(Ø) | 48.6 | Pas(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur(mm) | 1.6 | Application | Charge moyenne | Type de profilé extrudé | Droit |
Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier | Traitement de surface du profilé | NA |
Traitement de surface du rouleau | NA | Spécifications | Standard | Capacité de charge de rouleau(kg/pièce) | 65 |
Nombre contenu dans un paquet(unité) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de rouleau(mm)
Longueur de machine(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles