Convoyeur à rouleaux en acier type S5716

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S5716-300710
S5716-300715
S5716-300720
S5716-400710
S5716-400715
S5716-400720
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de rouleau
(mm)
Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

388.11 €

1 12 jours 3001000462-511123

538.50 €

1 12 jours 3001500462-512933

720.24 €

1 12 jours 3002000462-513745

441.81 €

1 12 jours 4001000462-514527

635.38 €

1 12 jours 4001500462-515340

833.15 €

1 12 jours 4002000462-516154

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique Diamètre du rouleau(Ø) 57.2 Pas(mm) 75
Épaisseur(mm) 1.6 Application Charge moyenne Type de profilé extrudé Droit
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé NA
Traitement de surface du rouleau NA Spécifications Standard Capacité de charge de rouleau(kg/pièce) 180
Nombre contenu dans un paquet(unité) 1

Assistance technique