Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SA38-300530 |
SA38-300730 |
SA38-400530 |
SA38-400730 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de rouleau (mm) | Pas (mm) | Capacité de charge de rouleau (kg/pièce) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934.52 € | 1 | 11 jours | 300 | 50 | 48 | 462-5234 | 24 | ||
715.80 € | 1 | 12 jours | 300 | 75 | 48 | 462-5242 | 18 | ||
1,052.15 € | 1 | 11 jours | 400 | 50 | 36 | 462-5251 | 29 | ||
800.42 € | 1 | 11 jours | 400 | 75 | 36 | 462-5269 | 22 |
Loading...
Matériau du rouleau | Aluminium dur | Diamètre du rouleau(Ø) | 38.1 | Épaisseur(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour le transport de petites pièces | Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit |
Matériau du profilé | Aluminium dur | Traitement de surface du profilé | NA | Traitement de surface du rouleau | NA |
Spécifications | Standard | Longueur de machine(mm) | 3000 | Matériau du roulement | Acier |
Matériau de l'arbre | Acier | Matériau du boulon | Acier | Nombre contenu dans un paquet(unité) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de rouleau(mm)
Pas(mm)
Capacité de charge de rouleau(kg/pièce)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles