Dispositif de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée horizontale, TDA43F

Dispositif de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée horizontale, TDA43F
  • En promotion
  • Remise sur volume

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDA43F

Référence pièce
TDA43F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.83 €

18.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 2800 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage Acier Longueur du bras L(mm) 95
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2280 à 2999 Type à embout à boulon Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière
Taille de boulon(mm) 65 Longueur totale(mm) 285 Angle de transfert du bras de collier(°) 90
Angle de direction(°) 72 Quantité(pièce) 1 Code JAN 4967521348157
Code de commande 490-6063 Masse(g) 500

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée horizontale, TDA43F, le numéro d'article est le suivant: TDA43F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDA43F.

Assistance technique