Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TDJB2F
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de roulement maximale(N) | 3700 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M12 | Matériel de vis de serrage | Acier | Catégorie | Corps principal |
Longueur du bras L(mm) | 260 | Force de serrage (plage)(N)(N) | 2260– | Type à embout à boulon | Boulon en acier |
Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière | Taille de boulon(mm) | M12×100 | Angle de transfert du bras de collier(°) | 114 |
Angle de direction(°) | 90 | Quantité(pièce) | 1 | Code JAN | 4967521348201 |
Code de commande | 490-6144 | Masse(g) | 1480 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDJB2F, le numéro d'article est le suivant: TDJB2F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDJB2F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles