Dispositifs de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDX12F / TDX14F

Dispositifs de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDX12F / TDX14F
  • En promotion
  • Remise sur volume

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDX12F

Référence pièce
TDX12F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.83 €

21.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de roulement maximale(N) 2000 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage Acier Catégorie Corps principal
Longueur du bras L(mm) 100 Force de serrage (plage)(N)(N) 1050 à 2259 Type à embout à boulon Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière Taille de boulon(mm) M8×65 Angle de transfert du bras de collier(°) 112
Angle de direction(°) 62 Quantité(pièce) 1 Code JAN 4967521348218
Code de commande 490-6179 Masse(g) 900

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDX12F / TDX14F, le numéro d'article est le suivant: TDX12F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDX12F.

Assistance technique