Dispositifs de serrage à genouillère à pousser-tirer horizontaux SUPER TOOL, TPPL50L / TPPL50R (TPPL50L)

Dispositifs de serrage à genouillère à pousser-tirer horizontaux SUPER TOOL, TPPL50L / TPPL50R TPPL50L
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: TPPL50L

Marque: SUPER TOOL

Prix: 11.40

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Spécifications: Poignée gauche

Code JAN: 4967521331470

Code de commande: 490-6209


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPPL50L

Référence pièce
TPPL50L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications Code JAN Code de commande

11.40 €

6.27 €

1 Jour même

Stock

10Poignée gauche4967521331470490-6209

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Force de serrage(N) 500 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps Acier Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M4
Matériel de vis de serrage Fer + patin en caoutchouc Course S(mm) 15 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399
Type à embout à boulon Boulon avec caoutchouc Longueur totale(mm) 82 Angle de direction(°) 180
Quantité(pièce) 1 Masse(g) 54

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère à pousser-tirer horizontaux SUPER TOOL, TPPL50L / TPPL50R, le numéro d'article est le suivant: TPPL50L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPPL50L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TPPL50R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications Code JAN Code de commande

13.12 €

1 6 jours -Poignée droite4967521331487490-6217

Assistance technique