Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLC20-4M-7 |
SLC25-4M-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Code de commande | Masse / boîte (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.05 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 25 | 25 | 754-7102 | 6.72 | ||
277.11 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 20 | 32 | 754-7111 | 9.52 |
Loading...
Type | Polyéthylène + Aluminium | Longueur(m) | 4 | Fluides applicables | Air comprimé (pour basse pression) |
---|---|---|---|---|---|
Température spécifiée(°C) | 0-60 | Pression de service maximum(MPa) | inf. à 1.0 | Quantité(boîte) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles