Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas (mm) | Longueur de machine (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.34 € | 1 | 19 jours | 50 | 1500 | 462-4742 | 4.5 | ||
391.36 € | 1 | 12 jours | 50 | 1800 | 462-4751 | 5.5 | ||
434.88 € | 1 | 19 jours | 50 | 2000 | 462-4769 | 6.0 | ||
231.93 € | 1 | 12 jours | 75 | 1500 | 462-4777 | 3.9 | ||
277.85 € | 1 | 12 jours | 75 | 1800 | 462-4785 | 4.8 | ||
309.55 € | 1 | 12 jours | 75 | 2000 | 462-4793 | 5.1 | ||
182.99 € | 1 | 12 jours | 100 | 1500 | 462-4688 | 3.5 | ||
219.18 € | 1 | 12 jours | 100 | 1800 | 462-4696 | 4.3 | ||
243.54 € | 1 | 12 jours | 100 | 2000 | 462-4700 | 4.7 | ||
137.92 € | 1 | 12 jours | 150 | 1500 | 462-4718 | 3.2 | ||
165.34 € | 1 | 12 jours | 150 | 1800 | 462-4726 | 4.0 | ||
185.92 € | 1 | 12 jours | 150 | 2000 | 462-4734 | 4.2 |
Loading...
Type de convoyeur | Droit | Matériau de la surface de la roue | Garniture en caoutchouc uréthane, fabrication en acier | Largeur de roue(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge sur roues (par roue)(kgf) | 10 | Diamètre de la roue(mm) | 48 | Type | Corps de convoyeur à roues |
Application | Pour le transport de petites pièces | Traitement de surface de la roue | NA | Type de profilé extrudé | Type incurvé |
Matériau du profilé | Acier | Traitement de surface du profilé | NA | Spécifications | Standard |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Longueur de machine(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles