Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPYJ60F
Référence pièce
|
---|
TPYJ60F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage A×B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Diamètre du trou de montage P (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.90 € | 1 | 6 jours | 86 | 220.01~320.00 | 245 | 58 | 58 | 74.5×74.5 | 50 | 25 | Charge moyenne | 7 | 763-0441 | 1.05 |
Loading...
Type à roulettes | Avec pied de réglage | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Acier moulé | Type à trou de montage | Trou rond |
Traitement de surface des raccords en métal | Revêtement par pulvérisation | Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec pied de réglage (roue en nylon), le numéro d'article est le suivant: TPYJ60F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPYJ60F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Siège de montage A×B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TPYJ100F |
TPYJ40F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage A×B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Diamètre du trou de montage P (mm) | Code de commande | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.97 € | 1 | 6 jours | 123 | 750.01– | 735 | 70 | 70 | 100 x 100 | 74 | 32 | [Charge extra-lourde] Charge extra-lourde | 12 | 763-0417 | 2.34 | ||
40.55 € | 1 | 9 jours | 73 | 35.01~80.00 | 49 | 42 | 42 | 57×57 | 41 | 20 | Charge légère | 6.5 | 763-0433 | 0.72 |