Colonne d'éclairage à LED aimantée ME-LED-10

Colonne d'éclairage à LED aimantée ME-LED-10
  • Remise sur volume
Thin magnetic LED stand for spot lighting.
[Features]
· Wide type that uses 10 high-brightness LEDs; power consumption is only 10 W.
· Thin LED lighting only 21.5 mm wide is suitable for use in a narrow space because it doesn't require installation space.
· Strong magnetic force provides easy installation on all surfaces whether horizontal or inclined.
· The flexible tube allows lighting angle to be freely adjusted.
· The power supply plug has a tracking-resistant specification.
[Applications]
· Ideal for spot lighting in assembly/inspection processes and machine tool processing.
· Can also be used as a table-top stand at a steel desk.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ME-LED-10

Référence pièce
ME-LED-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

248.40 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bras d'éclairage Base magnétique Disponible Objet fixé Bureau
Puissance d'adsorption(N) 800 Largeur × profondeur × hauteur d'aimant(mm) 50×58.5×55 Hauteur totale(mm) 442
Partie d'éclairage à LED 72×187×t21.5 Source d'alimentation(V) CA100 Longueur de cordon d'alimentation(m) 1.6
Consommation d'énergie(W) Environ 10 Éclairage à LED 10 lampes Flux lumineux total(lm) Environ 800
Quantité(unité) 1 Code JAN 4544554006737 Code de commande 380-8491
Masse(kg) 1.6

Vous vous trouvez sur la page de Colonne d'éclairage à LED aimantée ME-LED-10, le numéro d'article est le suivant: ME-LED-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ME-LED-10.

Assistance technique