Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TW-5013K-P75-1800L |
TW-5013K-P75-2000L |
TW-5013K-P75-2400L |
TW-5013K-P75-3000L |
TW-5013K-P100-1800L |
TW-5013K-P100-2000L |
TW-5013K-P100-2400L |
TW-5013K-P100-3000L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas (mm) | Longueur de machine (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.60 € | 1 | 12 jours | 75 | 1800 | 461-1179 | 11.05 | ||
227.73 € | 1 | 12 jours | 75 | 2000 | 461-1187 | 12.12 | ||
355.46 € | 1 | 12 jours | 75 | 2400 | 461-1195 | 14.74 | ||
341.61 € | 1 | 12 jours | 75 | 3000 | 461-1209 | 18.42 | ||
164.73 € | 1 | 12 jours | 100 | 1800 | 461-1136 | 9.71 | ||
183.71 € | 1 | 12 jours | 100 | 2000 | 461-1144 | 10.79 | ||
219.38 € | 1 | 12 jours | 100 | 2400 | 461-1152 | 12.95 | ||
276.32 € | 1 | 12 jours | 100 | 3000 | 461-1161 | 16.19 |
Loading...
Type de convoyeur | Droit | Matériau de la roue | Acier | Largeur de roue(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge sur roues (par roue)(kgf) | 100 | Diamètre de la roue(mm) | 50 | Type | Corps de convoyeur à roues |
Application | Charge lourde | Traitement de surface de la roue | NA | Type de profilé extrudé | Type plié vers l'extérieur |
Matériau du profilé | Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) | Traitement de surface du profilé | NA | Spécifications | Standard |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Longueur de machine(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles