Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SF-30A46
Profondeur(mm) | 400 | Hauteur(mm) | 1800 | Type | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications | Type à assemblage | Pilliers(pièce) | Avec plaque stable × 2 | Matériau (panneau supérieur) | Acrylique transparent |
Matériau (fond) | Plaque complexe d'aluminium | Unité de commande(unité) | 1 | Code de commande | 460-7279 |
Masse(kg) | 10.5 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles