Guide-câble

Guide-câble
  • Remise sur volume
Made of stainless steel for greater protection against rust. Boasts excellent durability.
Is attached to the deck of the yacht, and plays the role of rope guide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FL-150

Référence pièce
FL-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.60 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Numéro de code 1070 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
Dimension L(mm) 150 Dimension D(mm) 8.2 Dimension W(mm) 40
Dimension R(mm) 12 Nombre contenu dans un paquet 1 Dimension L1(mm) 30
Dimension P(mm) 130

Assistance technique