Anneau d'amarrage type MG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MG-16

Référence pièce
MG-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.35 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Anneau d'amarrage, raccords en métal de marine Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Longueur L(mm) 286
Finition Polissage du corps Dimension D(mm) 16 Dimension W(mm) 150
Dimension d1(mm) 120 Dimension D2(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Anneau d'amarrage type MG, le numéro d'article est le suivant: MG-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MG-16.

Assistance technique