Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYPGK-100BK |
TYPGK-130BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.79 € | 8 | 6 jours | 144 | 100 | 80 | 45 | 110 | 80 | 100 | 32 | 9 | 102 | 4989999254891 | 466-4973 | ||
34.30 € | 1 | 6 jours | 177 | 130 | 100 | 56 | 130 | 90 | 130 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999254914 | 466-4981 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Silencieux | Matériau de la roue | Caoutchouc de roue en nylon gris |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Type à trou de montage | Trou rond | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Spécifications | Type à plaque / spécifications de niveau sonore faible / type fixe | Unité de commande(pièce) | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles