Roulette silencieuse type à visser (roue en élastomère), pivotante

Roulette silencieuse type à visser (roue en élastomère), pivotante
  • Remise sur volume
· Turns quietly and does not leave slip marks on the floor.
· A screw-in type caster that is ideal for transport wagons or racks
· A silent caster that is suitable for use indoors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYST-75SEL
TYST-100SEL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Code JAN Code de commande

37.10 €

8 Disponible 6 jours 10475274989999334777484-7539

42.14 €

8 Disponible 6 jours 132100284989999334791484-7521

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Silencieux Charge admissible(daN) 60 Matériau de la roue Silencieux, élastomère
Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère Pas de filetage(mm) 2
Longueur axiale L(mm) 40 Charge admissible(kgf) 61.2 Vis T M16
Spécifications Type à visser / à déplacement libre (avec butée à 2 niveaux) Unité de commande(pièce) 1 pièce

Assistance technique