Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22630.0247
![]() | Cylindric locating pins for locating workpieces in toleranced holes and also to be used as stops and feet. Flattened locating pins used to overcome differences in tolerances, between holes or to position an element in one direction only. Apart from size 6 additional safety by fastening possibilities from up and down (can be used also for dismounting). The outer dimensions are similar to DIN 6321. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | l1 | b | d2 | l2 | d3 | d4 | l4 | d5 | l5 | d6 | l6 | D1 | ||
g6 | k6 | H7 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||
locating pin, cylindric, with bore hole – picture 1 | ||||||||||||||
6 | 7 | – | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.4 | 22630.02201) |
6 | 12 | – | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 2.9 | 22630.02211) |
8 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 4.2 | 22630.0222 |
8 | 16 | – | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 6.4 | 22630.0223 |
10 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 6.1 | 22630.0224 |
10 | 18 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 10.0 | 22630.0225 |
12 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 8.0 | 22630.0226 |
12 | 18 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 15.0 | 22630.0227 |
16 | 13 | – | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 19.0 | 22630.0228 |
16 | 22 | – | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 32.0 | 22630.0229 |
20 | 15 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 46.0 | 22630.0230 |
20 | 25 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 60.0 | 22630.0231 |
25 | 15 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 59.0 | 22630.0232 |
25 | 25 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 96.0 | 22630.0233 |
locating pin, flattened, with bore hole – picture 2 | ||||||||||||||
6 | 7 | 1.0 | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.0 | 22630.02401) |
6 | 12 | 1.0 | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.5 | 22630.02411) |
8 | 10 | 1.6 | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 3.4 | 22630.0242 |
8 | 16 | 1.6 | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 4.4 | 22630.0243 |
10 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 4.6 | 22630.0244 |
10 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 7.3 | 22630.0245 |
12 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 5.8 | 22630.0246 |
12 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 10.0 | 22630.0247 |
16 | 13 | 3.5 | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 14.0 | 22630.0248 |
16 | 22 | 3.5 | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 22.0 | 22630.0249 |
20 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 30.0 | 22630.0250 |
20 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 44.0 | 22630.0251 |
25 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 41.0 | 22630.0252 |
25 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 62.0 | 22630.0253 |
Référence pièce
|
---|
22630.0247 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Style d'entrée | Diamètre côté entrée D1 (Ø) | Diam. côté montage D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | d5 (mm) | d6 | d3 | l6 (mm) | d4 (mm) | l5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Diamant | Fente à tête plate | 12 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Forme du côté montage | Droit (à ajustement forcé) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Revêtement oxydé noir | Traitement thermique | Carburé | Matériau | Acier |
Tolérance du côté entrée | g6 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / rond / tête plate biseautée / filet femelle / similaire à DIN 6321, le numéro d'article est le suivant: 22630.0247.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22630.0247.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Forme de l'embout du côté entrée
Style d'entrée
Diamètre côté entrée D1(Ø)
Diam. côté montage D(Ø)
Location hole [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
b(mm)
d5(mm)
d6
d3
l6(mm)
d4(mm)
l5(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22630.0223 |
22630.0224 |
22630.0225 |
22630.0248 |
22630.0249 |
22630.0250 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Style d'entrée | Diamètre côté entrée D1 (Ø) | Diam. côté montage D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | d5 (mm) | d6 | d3 | l6 (mm) | d4 (mm) | l5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 3 jours | 10 | Rond | Avec trou de vis de montage | 8 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | - | - | |||
10.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rond | Avec trou de vis de montage | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
10.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rond | Avec trou de vis de montage | 10 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
21.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Diamant | Fente à tête plate | 16 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 3.5 | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 | |||
22.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Diamant | Fente à tête plate | 16 | 8 | 8 | 22 | 12 | 8 | 3.5 | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 | |||
24.41 € | 1 | 3 jours | 10 | Diamant | Fente à tête plate | 20 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | 5 | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 |