Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22630.0516
Ball ended locating pins facilitate easy inserting and removing avoiding clamping inclination. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | t | r | b | D1 | ||
g6 | n6 | -0.01 | H7 | |||||||||
-0.05 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
with ball end plain – picture 1, tool steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 6.7 | 22630.0310 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0312 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 31.0 | 22630.0316 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 58.0 | 22630.0320 |
22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | – | 16 | 81.0 | 22630.0322 |
25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 18 | 118.0 | 22630.0325 |
with ball end plain – picture 1, stainless steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 7.0 | 22630.0350 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0352 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 30.0 | 22630.0356 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 57.0 | 22630.0360 |
with ball end flattened – picture 2, tool steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.3 | 22630.0410 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 8 | 8.0 | 22630.0412 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 12 | 25.0 | 22630.0416 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 14 | 46.0 | 22630.0420 |
22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | 5.0 | 16 | 63.0 | 22630.0422 |
25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | 5.6 | 18 | 92.0 | 22630.0425 |
with ball end flattened – picture 2, stainless steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.3 | 22630.0450 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 8 | 8.0 | 22630.0452 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 12 | 23.0 | 22630.0456 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 14 | 45.0 | 22630.0460 |
with ball end plain, not stepped – picture 3, tool steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | – | 8 | 6.0 | 22630.0508 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 10 | 12.0 | 22630.0510 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 12 | 21.0 | 22630.0512 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 16 | 51.0 | 22630.0516 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 20 | 101.0 | 22630.0520 |
25 | 25 | 25 | M5 | 25 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 25 | 176.0 | 22630.0525 |
30 | 30 | 30 | M6 | 30 | 30 | 8.0 | 12 | 8.0 | – | 30 | 307.0 | 22630.0530 |
40 | 40 | 40 | M6 | 40 | 40 | 10.0 | 12 | 10.0 | – | 40 | 729.0 | 22630.0540 |
50 | 50 | 50 | M6 | 50 | 50 | 12.0 | 12 | 12.0 | – | 50 | 1422.0 | 22630.0550 |
with ball end plain, not stepped – picture 3, stainless steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | – | 8 | 6.0 | 22630.0568 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 10 | 12.0 | 22630.0570 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 12 | 21.0 | 22630.0572 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 16 | 51.0 | 22630.0576 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 20 | 101.0 | 22630.0580 |
with ball end flattened, not stepped – picture 4, tool steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 8 | 5.0 | 22630.0608 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11.0 | 22630.0610 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | 22630.0612 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 16 | 44.0 | 22630.0616 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 20 | 88.0 | 22630.0620 |
25 | 25 | 25 | M5 | 25 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | 5.6 | 25 | 149.0 | 22630.0625 |
30 | 30 | 30 | M6 | 30 | 30 | 8.0 | 12 | 8.0 | 8.8 | 30 | 270.0 | 22630.0630 |
40 | 40 | 40 | M6 | 40 | 40 | 10.0 | 12 | 10.0 | 12.8 | 40 | 657.0 | 22630.0640 |
50 | 50 | 50 | M6 | 50 | 50 | 12.0 | 12 | 12.0 | 16.7 | 50 | 1243.0 | 22630.0650 |
with ball end flattened, not stepped – picture 4, stainless steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 8 | 5.0 | 22630.0668 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11.0 | 22630.0670 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | 22630.0672 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 16 | 44.0 | 22630.0676 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 20 | 88.0 | 22630.0680 |
Référence pièce
|
---|
22630.0516 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Diamètre côté entrée D1 (Ø) | Diam. côté montage D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b (mm) | d3 | d4 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rond | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | Acier | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | - | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Type d'embout du côté entrée | Extrémité à billes | Style d'entrée | Avec trou taraudé |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Droit (à ajustement forcé) | Tolérance du côté entrée | g6 | Diam. extérieur côté montage Tolérance | n6 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / forme de tête au choix / tête sphérique avec filetage intérieur / tourillon à enfoncer / similaire à DIN 6321, le numéro d'article est le suivant: 22630.0516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22630.0516.
Configurer
Stock
Propriétés de base
b(mm)
Type
Forme de l'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Diamètre côté entrée D1(Ø)
Diam. côté montage D(Ø)
Location hole [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
d3
d4(mm)
l3(mm)
t(mm)
R(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22630.0320 |
22630.0322 |
22630.0325 |
22630.0520 |
22630.0525 |
22630.0530 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Diamètre côté entrée D1 (Ø) | Diam. côté montage D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b (mm) | d3 | d4 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.10 € | 1 | 4 jours | 10 | Rond | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | Acier | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
43.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rond | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | Acier | 22 | 16 | 16 | 16 | 22 | - | 22 | M5 | 5.5 | 10 | 5.5 | |||
46.63 € | 1 | 3 jours | 10 | Rond | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | Acier | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | - | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
36.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rond | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | Acier | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
39.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rond | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | Acier | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
53.47 € | 1 | 3 jours | 10 | Rond | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | Acier | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | M6 | 8 | 12 | 8 |