Broches à billes, autobloquantes, avec poignée en T / inox (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Broches à billes, autobloquantes, avec poignée en T / inox
Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542: axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Version avec poignée ergonomique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22350.0068

Ball Lock Pins • self-locking, with T-handle, EH 22340. / EH 22350.

Product Description

For quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections.
All versions are corrosion resistant. When using stainless steel 1.4542: high-strength, hardened, abrasion resistant pin with high load capacity.
Version with ergonomic grip.

Material

Pin part
• Stainless steel 1.4305
• Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
Handle
• Aluminium, black similar to RAL 9005
Press button
• Stainless steel, black
Spring
• Stainless steel

Operation

The balls are unlocked by pressing the button.

Characteristic

Types from stainless steel 1.4542 with marking below the balls.

Notes

Special types on request.
• This product is also available in INCH dimensions.

Accessories

Can easily be fitted with retaining cable EH 22400.

Further products

• Locating Bushings, for ball lock pins and socket pins
• Locating Bushings, with flange, for ball lock pins and socket pins
• Retaining Cables
• Positioning Bushings, with collar, DIN 172 A
• Positioning Bushings, without collar, DIN 179 A
• Ball Lock Pins with T-handle, single acting -comply with NAS / MS17985

Drawing


** Types from stainless steel 1.4542 with marking.

Order Information

DimensionsLocation
hole
Operating temperature rangeWeightShearing resistance,
two-shear1)
Art. No.
d1l1d2d3l2l3l4l5l6min.max.  
-0.04
-0.08
+0.6  ±1    H11   min. 
[mm][mm][°C][g][kN] 
Stainless steel 1.4305
5105.511.86.031.624.145.212.75-30150191422340.0012
5155.511.86.031.624.145.212.75-30150201422340.0013
5205.511.86.031.624.145.212.75-30150211422340.0014
5255.511.86.031.624.145.212.75-30150221422340.0015
5305.511.86.031.624.145.212.75-30150221422340.0016
5355.511.86.031.624.145.212.75-30150231422340.0017
5405.511.86.031.624.145.212.75-30150241422340.0018
5455.511.86.031.624.145.212.75-30150241422340.0007
5505.511.86.031.624.145.212.75-30150251422340.0008
5605.511.86.031.624.145.212.75-30150271422340.0009
5705.511.86.031.624.145.212.75-30150281422340.0010
5805.511.86.031.624.145.212.75-30150301422340.0011
6107.011.87.031.624.145.212.76-30150212122340.0022
6157.011.87.031.624.145.212.76-30150212122340.0023
6207.011.87.031.624.145.212.76-30150232122340.0024
6257.011.87.031.624.145.212.76-30150232122340.0025
6307.011.87.031.624.145.212.76-30150242122340.0026
6357.011.87.031.624.145.212.76-30150262122340.0027
6407.011.87.031.624.145.212.76-30150262122340.0028
6457.011.87.031.624.145.212.76-30150272122340.0029
6507.011.87.031.624.145.212.76-30150292122340.0030
6607.011.87.031.624.145.212.76-30150302122340.0019
6707.011.87.031.624.145.212.76-30150332122340.0020
6807.011.87.031.624.145.212.76-30150342122340.0021
8109.514.78.235.826.951.515.88-30150343822340.0032
8159.514.78.235.826.951.515.88-30150363822340.0033
8209.514.78.235.826.951.515.88-30150383822340.0034
8259.514.78.235.826.951.515.88-30150393822340.0035
8309.514.78.235.826.951.515.88-30150413822340.0036
8359.514.78.235.826.951.515.88-30150433822340.0037
8409.514.78.235.826.951.515.88-30150453822340.0038
8459.514.78.235.826.951.515.88-30150473822340.0039
8509.514.78.235.826.951.515.88-30150493822340.0040
8609.514.78.235.826.951.515.88-30150523822340.0031
8709.514.78.235.826.951.515.88-30150563822340.0041
8809.514.78.235.826.951.515.88-30150603822340.0042
8909.514.78.235.826.951.515.88-30150633822340.0043
81009.514.78.235.826.951.515.88-30150673822340.0051
101512.014.79.635.826.951.515.810-30150416022340.0059
102012.014.79.635.826.951.515.810-30150446022340.0044
102512.014.79.635.826.951.515.810-30150476022340.0045
103012.014.79.635.826.951.515.810-30150506022340.0046
103512.014.79.635.826.951.515.810-30150536022340.0047
104012.014.79.635.826.951.515.810-30150566022340.0048
104512.014.79.635.826.951.515.810-30150596022340.0049
105012.014.79.635.826.951.515.810-30150626022340.0050
106012.014.79.635.826.951.515.810-30150686022340.0052
107012.014.79.635.826.951.515.810-30150746022340.0053
108012.014.79.635.826.951.515.810-30150796022340.0054
109012.014.79.635.826.951.515.810-30150856022340.0055
1010012.014.79.635.826.951.515.810-30150916022340.0056
1011012.014.79.635.826.951.515.810-30150976022340.0057
1012012.014.79.635.826.951.515.810-301501036022340.0058
122014.518.210.635.125.359.120.212-30150698722340.0064
122514.518.210.635.125.359.120.212-30150728722340.0065
123014.518.210.635.125.359.120.212-30150778722340.0066
123514.518.210.635.125.359.120.212-30150818722340.0067
124014.518.210.635.125.359.120.212-30150858722340.0068
124514.518.210.635.125.359.120.212-30150898722340.0069
125014.518.210.635.125.359.120.212-30150948722340.0070
126014.518.210.635.125.359.120.212-301501028722340.0072
127014.518.210.635.125.359.120.212-301501118722340.0074
128014.518.210.635.125.359.120.212-301501198722340.0076
129014.518.210.635.125.359.120.212-301501278722340.0060
1210014.518.210.635.125.359.120.212-301501368722340.0061
1211014.518.210.635.125.359.120.212-301501468722340.0062
1212014.518.210.635.125.359.120.212-301501548722340.0063
163019.023.414.042.229.874.824.716-3015015315522340.0071
163519.023.414.042.229.874.824.716-3015016115522340.0073
164019.023.414.042.229.874.824.716-3015016815522340.0075
164519.023.414.042.229.874.824.716-3015017215522340.0077
165019.023.414.042.229.874.824.716-3015018415522340.0078
166019.023.414.042.229.874.824.716-3015020015522340.0079
167019.023.414.042.229.874.824.716-3015021415522340.0080
168019.023.414.042.229.874.824.716-3015023115522340.0081
169019.023.414.042.229.874.824.716-3015024515522340.0082
1610019.023.414.042.229.874.824.716-3015026015522340.0083
1611019.023.414.042.229.874.824.716-3015027715522340.0084
1612019.023.414.042.229.874.824.716-3015029315522340.0085
1613019.023.414.042.229.874.824.716-3015030915522340.0086
1614019.023.414.042.229.874.824.716-3015032415522340.0087
1615019.023.414.042.229.874.824.716-3015033915522340.0088
205024.823.417.043.129.874.824.720-3015024524422340.0089
206024.823.417.043.129.874.824.720-3015026924422340.0090
207024.823.417.043.129.874.824.720-3015029324422340.0091
208024.823.417.043.129.874.824.720-3015031524422340.0092
209024.823.417.043.129.874.824.720-3015034024422340.0093
2010024.823.417.043.129.874.824.720-3015036424422340.0094
2011024.823.417.043.129.874.824.720-3015039024422340.0095
2012024.823.417.043.129.874.824.720-3015041324422340.0096
2013024.823.417.043.129.874.824.720-3015043624422340.0097
2014024.823.417.043.129.874.824.720-3015046224422340.0098
2015024.823.417.043.129.874.824.720-3015048724422340.0099
255031.030.422.054.837.588.733.225-3015044938622340.0100
256031.030.422.054.837.588.733.225-3015048738622340.0101
257031.030.422.054.837.588.733.225-3015052638622340.0102
258031.030.422.054.837.588.733.225-3015055938622340.0103
259031.030.422.054.837.588.733.225-3015060038622340.0104
2510031.030.422.054.837.588.733.225-3015064038622340.0001
2511031.030.422.054.837.588.733.225-3015066938622340.0002
2512031.030.422.054.837.588.733.225-3015071338622340.0003
2513031.030.422.054.837.588.733.225-3015075138622340.0004
2514031.030.422.054.837.588.733.225-3015078838622340.0005
2515031.030.422.054.837.588.733.225-3015082538622340.0006
Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
5105.511.86.031.624.145.212.75-30150192422350.0012
5155.511.86.031.624.145.212.75-30150202422350.0013
5205.511.86.031.624.145.212.75-30150212422350.0014
5255.511.86.031.624.145.212.75-30150212422350.0015
5305.511.86.031.624.145.212.75-30150222422350.0016
5355.511.86.031.624.145.212.75-30150232422350.0017
5405.511.86.031.624.145.212.75-30150242422350.0018
5455.511.86.031.624.145.212.75-30150252422350.0007
5505.511.86.031.624.145.212.75-30150252422350.0008
5605.511.86.031.624.145.212.75-30150272422350.0009
5705.511.86.031.624.145.212.75-30150282422350.0010
5805.511.86.031.624.145.212.75-30150292422350.0011
6107.011.87.031.624.145.212.76-30150203522350.0022
6157.011.87.031.624.145.212.76-30150223522350.0023
6207.011.87.031.624.145.212.76-30150223522350.0024
6257.011.87.031.624.145.212.76-30150243522350.0025
6307.011.87.031.624.145.212.76-30150243522350.0026
6357.011.87.031.624.145.212.76-30150253522350.0027
6407.011.87.031.624.145.212.76-30150263522350.0028
6457.011.87.031.624.145.212.76-30150273522350.0029
6507.011.87.031.624.145.212.76-30150283522350.0030
6607.011.87.031.624.145.212.76-30150303522350.0019
6707.011.87.031.624.145.212.76-30150323522350.0020
6807.011.87.031.624.145.212.76-30150343522350.0021
8109.514.78.235.826.951.515.88-30150346322350.0032
8159.514.78.235.826.951.515.88-30150356322350.0033
8209.514.78.235.826.951.515.88-30150376322350.0034
8259.514.78.235.826.951.515.88-30150396322350.0035
8309.514.78.235.826.951.515.88-30150416322350.0036
8359.514.78.235.826.951.515.88-30150436322350.0037
8409.514.78.235.826.951.515.88-30150456322350.0038
8459.514.78.235.826.951.515.88-30150466322350.0039
8509.514.78.235.826.951.515.88-30150486322350.0040
8609.514.78.235.826.951.515.88-30150526322350.0031
8709.514.78.235.826.951.515.88-30150566322350.0041
8809.514.78.235.826.951.515.88-30150596322350.0042
8909.514.78.235.826.951.515.88-30150636322350.0043
81009.514.78.235.826.951.515.88-30150666322350.0051
101512.014.79.635.826.951.515.810-301504110022350.0059
102012.014.79.635.826.951.515.810-301504410022350.0044
102512.014.79.635.826.951.515.810-301504710022350.0045
103012.014.79.635.826.951.515.810-301505010022350.0046
103512.014.79.635.826.951.515.810-301505310022350.0047
104012.014.79.635.826.951.515.810-301505510022350.0048
104512.014.79.635.826.951.515.810-301505810022350.0049
105012.014.79.635.826.951.515.810-301506110022350.0050
106012.014.79.635.826.951.515.810-301506710022350.0052
107012.014.79.635.826.951.515.810-301507310022350.0053
108012.014.79.635.826.951.515.810-301507810022350.0054
109012.014.79.635.826.951.515.810-301508410022350.0055
1010012.014.79.635.826.951.515.810-301509010022350.0056
1011012.014.79.635.826.951.515.810-301509610022350.0057
1012012.014.79.635.826.951.515.810-3015010210022350.0058
122014.518.210.635.125.359.120.212-301506914422350.0064
122514.518.210.635.125.359.120.212-301507214422350.0065
123014.518.210.635.125.359.120.212-301507614422350.0066
123514.518.210.635.125.359.120.212-301508014422350.0067
124014.518.210.635.125.359.120.212-301508514422350.0068
124514.518.210.635.125.359.120.212-301508914422350.0069
125014.518.210.635.125.359.120.212-301509314422350.0070
126014.518.210.635.125.359.120.212-3015010114422350.0072
127014.518.210.635.125.359.120.212-3015011014422350.0074
128014.518.210.635.125.359.120.212-3015011914422350.0076
129014.518.210.635.125.359.120.212-3015012714422350.0060
1210014.518.210.635.125.359.120.212-3015013514422350.0061
1211014.518.210.635.125.359.120.212-3015014414422350.0062
1212014.518.210.635.125.359.120.212-3015015214422350.0063
163019.023.414.042.229.874.824.716-3015014825722350.0071
163519.023.414.042.229.874.824.716-3015015625722350.0073
164019.023.414.042.229.874.824.716-3015016425722350.0075
164519.023.414.042.229.874.824.716-3015017425722350.0077
165019.023.414.042.229.874.824.716-3015018225722350.0078
166019.023.414.042.229.874.824.716-3015019825722350.0079
167019.023.414.042.229.874.824.716-3015021325722350.0080
168019.023.414.042.229.874.824.716-3015022425722350.0081
169019.023.414.042.229.874.824.716-3015023925722350.0082
1610019.023.414.042.229.874.824.716-3015025925722350.0083
1611019.023.414.042.229.874.824.716-3015027325722350.0084
1612019.023.414.042.229.874.824.716-3015029025722350.0085
1613019.023.414.042.229.874.824.716-3015030425722350.0086
1614019.023.414.042.229.874.824.716-3015032025722350.0087
1615019.023.414.042.229.874.824.716-3015033625722350.0088
205024.823.417.043.129.874.824.720-3015024240322350.0089
206024.823.417.043.129.874.824.720-3015026740322350.0090
207024.823.417.043.129.874.824.720-3015029040322350.0091
208024.823.417.043.129.874.824.720-3015031540322350.0092
209024.823.417.043.129.874.824.720-3015033440322350.0093
2010024.823.417.043.129.874.824.720-3015035940322350.0094
2011024.823.417.043.129.874.824.720-3015038740322350.0095
2012024.823.417.043.129.874.824.720-3015041040322350.0096
2013024.823.417.043.129.874.824.720-3015042940322350.0097
2014024.823.417.043.129.874.824.720-3015045240322350.0098
2015024.823.417.043.129.874.824.720-3015047640322350.0099
255031.030.422.054.837.588.733.225-3015044763122350.0100
256031.030.422.054.837.588.733.225-3015048363122350.0101
257031.030.422.054.837.588.733.225-3015052263122350.0102
258031.030.422.054.837.588.733.225-3015055763122350.0103
259031.030.422.054.837.588.733.225-3015059763122350.0104
2510031.030.422.054.837.588.733.225-3015063263122350.0001
2511031.030.422.054.837.588.733.225-3015067463122350.0002
2512031.030.422.054.837.588.733.225-3015071163122350.0003
2513031.030.422.054.837.588.733.225-3015074363122350.0004
2514031.030.422.054.837.588.733.225-3015078963122350.0005
2515031.030.422.054.837.588.733.225-3015082063122350.0006
1) Shearing resistance similar to DIN 50141

Application Example

Référence pièce
22350.0068
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
Location hole
(mm)
Shearing resistance, double
(kN)
Material

38.53 €

4 2 jours 101214.518.24010.635.125.359.120.212144Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Température max.(°C) 150 Température min.(°C) -30
Press button Stainless steel, black Spring Stainless steel Handle Aluminium, black similar to RAL 9005
Handle version T-handle Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Broches à billes, autobloquantes, avec poignée en T / inox, le numéro d'article est le suivant: 22350.0068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22350.0068.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22340.0004
22340.0005
22340.0006
22350.0069
22350.0070
22350.0071
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
Location hole
(mm)
Shearing resistance, double
(kN)
Material

109.27 €

1 4 jours 10------------

112.27 €

1 4 jours 10------------

114.09 €

1 Jour même

Stock

10------------

38.53 €

1 2 jours 101214.518.24510.635.125.359.120.212144Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

38.53 €

1 Jour même

Stock

101214.518.25010.635.125.359.120.212144Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

58.26 €

1 3 jours 10------------

Assistance technique