Broches et douilles de liaison

Broches et douilles de liaison
Avec la broche et la douille de liaison, il est possible de fixer et sécuriser rapidement des pièces ou des outils.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22340.0905

Référence pièce
22340.0905
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.63 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à goupille Material (Ring) Stainless steel Température max.(°C) 250
Ressort Stainless steel Load capacity max.(N) 30 Pin Stainless steel 1.4305
Bushing Stainless steel 1.4305 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Broches et douilles de liaison, le numéro d'article est le suivant: 22340.0905.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22340.0905.

Assistance technique