Inserts carbure, pour alésage de positionnement

Inserts carbure, pour alésage de positionnement
  • En promotion
Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc. 
Transmission sans jeu, forces de retenue élevées, p. ex. sur pièces de fonderie ou pièces forgées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Hard Metal Inserts • for locating hole, EH 22620.

Product Description

Basic element to be mounted into clamping devices, clamping jaws, clamping arms, claw feed systems and so forth.
Zero play transmission of high holding forces, e.g. on cast or forged pieces.

Material

Insert
• Hard metal, ribbed
• Hard metal, pointed
Body
• Heat-treated steel, tempered, phosphated

Assembly

Assembly via a locating hole, the insert can be fastened by means of a screw.

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1d2d3tD1  
n6 ~ H7  
[mm][mm][g] 
ribbed – picture 1
10M57.72107.222620.0208
14M610.621415.022620.0211
16M611.931619.022620.0213
20M616.032031.022620.0215
25M621.032552.022620.0217
pointed – picture 2
10M56.3107.522620.0228
14M69.31415.022620.0231
16M610.01620.022620.0233

Application Example

Hard Metal Inserts • front mounting, EH 22620.

Product Description

Basic element to be mounted into clamping devices, clamping jaws, clamping arms, claw feed systems and so forth.
The model with front installation is a particularly good option for applications that cannot be mounted from the rear.

Material

Insert
• Hard metal, ribbed
Body
• Heat-treated steel, tempered, phosphated

Assembly

Installation is performed using a locating hole, and the insert can be fastened from the front using a cap screw.

Drawing

Order Information

DimensionsFor screwsWeightArt. No.
d1d2d3d4lt   
n6 ~      
[mm][mm][g] 
204.5167.5133M42922620.0415
254.5217.5133M44922620.0417

Application Example

Référence pièce
22620.0208
22620.0211
22620.0213
22620.0215
22620.0217
22620.0228
22620.0231
22620.0233
22620.0415
22620.0417
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension d1 Dimension d2 Dimension d3
(mm)
t
(mm)
Location hole
(mm)
Insert

20.18 €

1 2 jours 1010M5~ 7.7210Hard metal, ribbed

20.77 €

1 Jour même

Stock

1014M6~ 10.6214Hard metal, ribbed

22.09 €

13.70 €

1 Jour même

Stock

1016M6~ 11.9316Hard metal, ribbed

30.78 €

1 3 jours 10------

36.95 €

1 3 jours 10------

20.18 €

2 2 jours 1010M5~ 6.3-10Hard metal, pointed

20.77 €

1 2 jours 1014M6~ 9.3-14Hard metal, pointed

22.09 €

2 2 jours 1016M6~ 10-16Hard metal, pointed

31.43 €

1 4 jours 10------

40.26 €

1 3 jours 10------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Body Heat-treated steel, tempered, phosphated Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique