Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
The adjustable seating pins with induction hardened bearing surface can be used as seats and stops. |
Dimensions | WS | Weight | Art. No. | ||||
d | l1 | l2 | l3 | e | |||
±1.5 | ±1.5 | min. | |||||
[mm] | [mm] | [g] | |||||
bearing surface spherical – picture 1 | |||||||
M 6 | 20 | 23.5 | 19.0 | 11.5 | 10 | 6.7 | 22690.0606 |
M 8 | 25 | 30.0 | 21.0 | 14.5 | 13 | 15.0 | 22690.0608 |
M10 | 30 | 36.0 | 25.5 | 19.6 | 17 | 31.0 | 22690.0610 |
M12 | 35 | 42.0 | 29.7 | 21.9 | 19 | 48.0 | 22690.0612 |
M16 | 40 | 49.5 | 34.0 | 27.7 | 24 | 102.0 | 22690.0616 |
M20 | 45 | 57.0 | 37.0 | 34.6 | 30 | 187.0 | 22690.0620 |
M24 | 50 | 64.0 | 40.0 | 41.6 | 36 | 309.0 | 22690.0624 |
bearing surface ribbed – picture 2 | |||||||
M 6 | 20 | 23.5 | 19.0 | 11.5 | 10 | 6.7 | 22690.0626 |
M 8 | 25 | 30.0 | 21.0 | 14.5 | 13 | 16.0 | 22690.0628 |
M10 | 30 | 36.0 | 25.5 | 19.6 | 17 | 31.0 | 22690.0630 |
M12 | 35 | 42.0 | 29.7 | 21.9 | 19 | 49.0 | 22690.0632 |
M16 | 40 | 49.5 | 34.0 | 27.7 | 24 | 102.0 | 22690.0636 |
M20 | 45 | 57.0 | 37.0 | 34.6 | 30 | 184.0 | 22690.0640 |
M24 | 50 | 64.0 | 40.0 | 41.6 | 36 | 308.0 | 22690.0644 |
Référence pièce
|
---|
22690.0606 |
22690.0608 |
22690.0610 |
22690.0612 |
22690.0616 |
22690.0620 |
22690.0624 |
22690.0626 |
22690.0628 |
22690.0630 |
22690.0632 |
22690.0636 |
22690.0640 |
22690.0644 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension d | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | e (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 20 | 23.5 | 19 | 11.5 | 10 | |||
6.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 25 | 30 | 21 | 14.5 | 13 | |||
7.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 30 | 36 | 25.5 | 19.6 | 17 | |||
8.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 35 | 42 | 29.7 | 21.9 | 19 | |||
26.45 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
31.22 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
40.95 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
12.89 € | 2 | 4 jours | 10 | M6 | 20 | 23.5 | 19 | 11.5 | 10 | |||
13.04 € | 1 | 4 jours | 10 | M8 | 25 | 30 | 21 | 14.5 | 13 | |||
13.87 € 8.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 30 | 36 | 25.5 | 19.6 | 17 | |||
14.10 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 35 | 42 | 29.7 | 21.9 | 19 | |||
33.22 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
43.19 € 25.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
49.42 € 29.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Nut | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8 (ISO 4035 | Material (Seating Pins) | Heat-treated steel, tempered, quality 10.9 | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension d
Dimension l1(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
e(mm)
WS(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles