Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22730.0398
Especially designed for cast parts (hard casting crust). To be used as support, thrust pad and for build into clamping elements. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load max. | Tightening torque max. | Weight | Art. No. | |||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ball diameter | |||||
±0.2 | -0.5 | |||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||||
with male thread, flat-faced ball, bearing surface ribbed, heat-treated steel | ||||||||||
13 | M 6 | 8.3 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 22730.0362 |
13 | M 8 | 8.3 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 25 | 15 | 22730.0363 |
20 | M 8 | 13.2 | 18 | 10 | 16 | 17 | 25 | 25 | 49 | 22730.0378 |
20 | M10 | 13.2 | 18 | 10 | 16 | 17 | 25 | 46 | 50 | 22730.0379 |
20 | M12 | 13.2 | 18 | 12 | 16 | 17 | 25 | 82 | 54 | 22730.0380 |
30 | M16 | 20.0 | 27 | 16 | 25 | 27 | 90 | 206 | 186 | 22730.0381 |
50 | M20 | 34.5 | 35 | 20 | 40 | 41 | 165 | 407 | 633 | 22730.0382 |
50 | M24 | 34.5 | 35 | 24 | 40 | 41 | 165 | 698 | 664 | 22730.0383 |
with male thread, flat-faced ball, bearing surface ribbed, stainless steel | ||||||||||
13 | M 6 | 8.3 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 22730.0390 |
13 | M 8 | 8.3 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 25 | 15 | 22730.0392 |
20 | M 8 | 13.2 | 18 | 10 | 16 | 17 | 25 | 25 | 48 | 22730.0394 |
20 | M10 | 13.2 | 18 | 10 | 16 | 17 | 25 | 46 | 50 | 22730.0396 |
20 | M12 | 13.2 | 18 | 12 | 16 | 17 | 25 | 82 | 54 | 22730.0398 |
30 | M16 | 20.0 | 27 | 16 | 25 | 27 | 90 | 206 | 186 | 22730.0399 |
50 | M20 | 34.5 | 35 | 20 | 40 | 41 | 165 | 407 | 632 | 22730.0400 |
50 | M24 | 34.5 | 35 | 24 | 40 | 41 | 165 | 698 | 660 | 22730.0401 |
Référence pièce
|
---|
22730.0398 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Body | Tightening torque max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.40 € | 2 | 2 jours | 10 | 20 | M12 | 12.8 | 18 | 12 | 17 | 25 | Stainless steel 1.4057, heat-treated | 82 |
Loading...
Material (ball)(mm) | Hard metal, ribbed, nickel-plated | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Cimblots oscillants, avec insert carbure, striés / avec filetage, bille tronquée, striée, le numéro d'article est le suivant: 22730.0398.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22730.0398.
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimension d1
Dimension d2
Dimension d3(mm)
Dimension l1(mm)
Dimension l2(mm)
WS(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Body
Tightening torque max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22730.0362 |
22730.0363 |
22730.0378 |
22730.0379 |
22730.0380 |
22730.0390 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Body | Tightening torque max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 13 | M6 | 8.3 | 13 | 8 | 11 | 10 | Heat-treated steel, tempered, phosphated | 10 | |||
42.51 € | 1 | 3 jours | 10 | 13 | M8 | 8.3 | 13 | 8 | 11 | 10 | Heat-treated steel, tempered, phosphated | 25 | |||
57.07 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | M8 | 12.8 | 18 | 10 | 17 | 25 | Heat-treated steel, tempered, phosphated | 25 | |||
57.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | M10 | 12.8 | 18 | 10 | 17 | 25 | Heat-treated steel, tempered, phosphated | 46 | |||
57.07 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | M12 | 12.8 | 18 | 12 | 17 | 25 | Heat-treated steel, tempered, phosphated | 82 | |||
49.48 € | 2 | 2 jours | 10 | 13 | M6 | 8.3 | 13 | 8 | 11 | 10 | Stainless steel 1.4057, heat-treated | 10 |