Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimensions | Suitable straight pin DIN 7 | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | h | k | t | |||
Predrilled | |||||||||||
[mm] | [g] | ||||||||||
without pin hole, form A – picture 1, free cutting steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | – | – | 12 | 8 | 5 | – | 16 | 24480.0005 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | – | – | 14 | 10 | 6 | – | 27 | 24480.0006 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | – | – | 17 | 12 | 7 | – | 46 | 24480.0008 |
M10 | 36 | 28 | 30 | – | – | 20 | 14 | 8 | – | 83 | 24480.0010 |
M12 | 40 | 32 | 34 | – | – | 24 | 16 | 10 | – | 123 | 24480.0012 |
with pin hole, form B – picture 2, free cutting steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 5 | 1,5 m6 x 14 | 15 | 24480.0105 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 1,5 m6 x 16 | 25 | 24480.0106 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3.0 | 17 | 12 | 7 | 2,0 m6 x 20 | 45 | 24480.0108 |
M10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4.0 | 20 | 14 | 8 | 3,0 m6 x 28 | 86 | 24480.0110 |
M12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4.0 | 24 | 16 | 10 | 4,0 m6 x 32 | 121 | 24480.0112 |
without pin hole, form A – picture 1, stainless steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | – | – | 12 | 8 | 5 | – | 15 | 24480.0205 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | – | – | 14 | 10 | 6 | – | 27 | 24480.0206 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | – | – | 17 | 12 | 7 | – | 49 | 24480.0208 |
M10 | 36 | 28 | 30 | – | – | 20 | 14 | 8 | – | 86 | 24480.0210 |
M12 | 40 | 32 | 34 | – | – | 24 | 16 | 10 | – | 120 | 24480.0212 |
with pin hole, form B – picture 2, stainless steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 5 | 1,5 m6 x 14 | 16 | 24480.0305 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 1,5 m6 x 16 | 27 | 24480.0306 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3.0 | 17 | 12 | 7 | 2,0 m6 x 20 | 50 | 24480.0308 |
M10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4.0 | 20 | 14 | 8 | 3,0 m6 x 28 | 82 | 24480.0310 |
M12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4.0 | 24 | 16 | 10 | 4,0 m6 x 32 | 115 | 24480.0312 |
Référence pièce
|
---|
24480.0206 |
24480.0306 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Taraudé, usinage de trous ronds | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | Suitable straight pin DIN 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | 2 jours | 10 | M6 | Traversant | Acier inoxydable | - | 24 | 14 | 16 | 18 | - | 6 | - | 14 | 10 | - | |||
5.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Traversant | Acier inoxydable | - | 24 | 14 | 16 | 18 | 1.4 | 6 | 2.5 | 14 | 10 | 1,5 m6 x 16 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Taraudé | Type à forme ronde | Forme du collier |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moletage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
d5(mm)
e(mm)
Suitable straight pin DIN 7
Type
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Taraudé, usinage de trous ronds
Matériau du corps principal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
d3(mm)
d4(mm)
t(mm)
h(mm)
k(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles