Ecrous à broche, DIN 6305, broche fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24510.0508
24510.0510
24510.0512
24510.0516
24510.0520
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Taraudé, usinage de trous ronds Corps principal, hauteur
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)

7.49 €

1 4 jours 10M8-5016616~ 60

7.70 €

4.77 €

1 Jour même

Stock

10M10-6018820~ 80

8.16 €

1 4 jours 10M12-70201025~ 100

12.01 €

7.45 €

1 Jour même

Stock

10M16-85241235~ 120

20.41 €

12.65 €

1 Jour même

Stock

10M20Traversant95301640~ 140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme en T Type à section de montage Taraudé Type en T Barre
Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique