Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24510.0708 |
24510.0710 |
24510.0712 |
24510.0716 |
24510.0720 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Taraudé, usinage de trous ronds | Corps principal, hauteur (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 2 | 4 jours | 10 | M8 | Traversant | 50 | 16 | 6 | 16 | 60 | |||
11.84 € 7.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | Traversant | 60 | 18 | 8 | 20 | 80 | |||
12.23 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | Traversant | 70 | 20 | 10 | 25 | 100 | |||
17.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M16 | Traversant | 85 | 24 | 13 | 35 | 120 | |||
28.46 € | 1 | 4 jours | 10 | M20 | Trou borgne | 95 | 30 | 16 | 40 | 140 |
Loading...
Corps principal, type | Forme en T | Type à section de montage | Taraudé | Type en T | Barre |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Revêtement oxydé noir | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Taraudé, usinage de trous ronds
Corps principal, hauteur(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles