Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24630.0350
Référence pièce
|
---|
24630.0350 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Taraudé, usinage de trous ronds | Traitement de surface du corps principal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Poli | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M10 | Trou borgne | No | 50 | 32 | unpolished | 18 | - | - | 10.5 | - | - | 16 | - |
Loading...
Corps principal, type | Forme d'oreille | Matériau du corps principal | Aluminium | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons à croisillon, DIN 6335, alliage léger, le numéro d'article est le suivant: 24630.0350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24630.0350.
Configurer
Stock
Propriétés de base
d4(mm)
d5(mm)
t(mm)
t2(mm)
h3(mm)
Type
Type à section de montage
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Taraudé, usinage de trous ronds
Traitement de surface du corps principal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
Poli
d2(mm)
d6(mm)
t4(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24630.0080 |
24630.0240 |
24630.0250 |
24630.0363 |
24630.0380 |
24630.0440 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Taraudé, usinage de trous ronds | Traitement de surface du corps principal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Poli | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Autres | - | Trou borgne | No | 80 | 52 | unpolished | 25 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
6.27 € | 1 | 3 jours | 10 | Trou rond | 8 | Trou borgne | No | 40 | 25 | unpolished | 14 | - | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
7.96 € | 1 | 3 jours | 10 | Trou rond | 10 | Trou borgne | No | 50 | 32 | unpolished | 18 | - | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
9.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M12 | Trou borgne | No | 63 | 40 | unpolished | 20 | - | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
13.87 € | 1 | 3 jours | 10 | Taraudé (à épaulement) | M16 | Traversant | No | 80 | 50 | unpolished | 25 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
6.27 € | 1 | 3 jours | 10 | Taraudé | M8 | Trou borgne | No | 40 | 25 | unpolished | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - |