Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | t | ||
H7 | ~ | ~ | min. | |||||
[mm] | [g] | |||||||
with smooth blind hole – picture 1 | ||||||||
40 | – | 8 | 14 | 25 | 12.5 | 15 | 37 | 24690.0240 |
50 | – | 10 | 18 | 32 | 17.5 | 18 | 68 | 24690.0250 |
60 | – | 12 | 20 | 40 | 21.0 | 22 | 110 | 24690.0260 |
with threaded blind hole – picture 2 | ||||||||
40 | M 8 | – | 14 | 25 | 12.5 | 15 | 37 | 24690.0440 |
50 | M10 | – | 18 | 32 | 17.5 | 18 | 69 | 24690.0450 |
60 | M12 | – | 20 | 40 | 21.0 | 22 | 112 | 24690.0460 |
Référence pièce
|
---|
24690.0240 |
24690.0250 |
24690.0260 |
24690.0440 |
24690.0450 |
24690.0460 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | d4 (mm) | t (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.90 € 6.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 8 | 40 | 25 | 14 | 15 | ~ 12.5 | |||
12.29 € | 2 | 4 jours | 10 | Trou rond | 10 | 50 | 32 | 18 | 18 | ~ 17.5 | |||
14.56 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 12 | 60 | 40 | 20 | 22 | ~ 21 | |||
10.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | M8 | 40 | 25 | 14 | 15 | ~ 12.5 | |||
12.29 € | 1 | 2 jours | 10 | Taraudé | M10 | 50 | 32 | 18 | 18 | ~ 17.5 | |||
14.37 € | 10 | 2 jours | 10 | Taraudé | M12 | 60 | 40 | 20 | 22 | ~ 21 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à forme polygonale | Forme pentagonale | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Décapé au sable | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
d4(mm)
t(mm)
h2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles