Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24700.0066
Advantages of axial bearing: • Double clamping force with same grip size, by reducing the surface friction. • Protection of workpiece by a fixed locating surface. • Little setting due to higher pre-clamping force of bolt resp. thread. |
Dimensions | Operating temperature range max. | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | d2 | l | d3 | h1 | h2 | t1 | t2 | |||
+2 | ~ | ~ | min. | |||||||
[mm] | [°C] | [g] | ||||||||
with female thread – picture 1 | ||||||||||
40 | M 6 | – | 24 | 27 | 15.0 | 12.5 | 5.0 | 80 | 45 | 24700.0040 |
50 | M 8 | – | 25 | 34 | 22.5 | 14.0 | 4.2 | 80 | 68 | 24700.0050 |
63 | M10 | – | 30 | 41 | 26.5 | 18.0 | 5.4 | 80 | 109 | 24700.0063 |
80 | M12 | – | 35 | 54 | 34.0 | 26.5 | 6.6 | 80 | 213 | 24700.0080 |
with screw – picture 2 | ||||||||||
40 | M 6 | 15 | 24 | 27 | 15.0 | – | – | 80 | 51 | 24700.0042 |
40 | M 6 | 25 | 24 | 27 | 15.0 | – | – | 80 | 52 | 24700.0044 |
50 | M 8 | 20 | 25 | 34 | 22.5 | – | – | 80 | 81 | 24700.0053 |
50 | M 8 | 35 | 25 | 34 | 22.5 | – | – | 80 | 86 | 24700.0056 |
63 | M10 | 30 | 30 | 41 | 26.5 | – | – | 80 | 136 | 24700.0066 |
63 | M10 | 40 | 30 | 41 | 26.5 | – | – | 80 | 141 | 24700.0068 |
80 | M12 | 30 | 35 | 54 | 34.0 | – | – | 80 | 259 | 24700.0083 |
80 | M12 | 50 | 35 | 54 | 34.0 | – | – | 80 | 273 | 24700.0087 |
Référence pièce
|
---|
24700.0066 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Vis | d2 (mm) | d3 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.88 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetages | M10 | 30 | Non fourni | 63 | 41 | Steel, blackened, quality 8.8 | M10 | 30 | - | - | ~ 26.5 |
Loading...
Corps principal, type | Forme d'oreille | Matériau du corps principal | Nylon | Partie interne | Steel, nitrided, blackened |
---|---|---|---|---|---|
Temperature max.(°C) | 80 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons à croisillon, à palier axial, le numéro d'article est le suivant: 24700.0066.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24700.0066.
Configurer
Propriétés de base
t(mm)
t2(mm)
Type
Type à section de montage
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
Vis
d2(mm)
d3(mm)
h2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24700.0050 |
24700.0053 |
24700.0056 |
24700.0068 |
24700.0080 |
24700.0083 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Vis | d2 (mm) | d3 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | h2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | M8 | - | - | 50 | 34 | - | - | 25 | 14 | 4.2 | ~ 22.5 | |||
18.68 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetages | M8 | 20 | Non fourni | 50 | 34 | Steel, blackened, quality 8.8 | - | 25 | - | - | ~ 22.5 | |||
18.74 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetages | M8 | 35 | Non fourni | 50 | 34 | Steel, blackened, quality 8.8 | - | 25 | - | - | ~ 22.5 | |||
22.03 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetages | M10 | 40 | Non fourni | 63 | 41 | Steel, blackened, quality 8.8 | - | 30 | - | - | ~ 26.5 | |||
22.66 € | 1 | 3 jours | 10 | Taraudé | M12 | - | - | 80 | 54 | - | - | 35 | 26.5 | 6.6 | ~ 34 | |||
25.46 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetages | M12 | 30 | Non fourni | 80 | 54 | Steel, blackened, quality 8.8 | - | 35 | - | - | ~ 34 |