Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24820.0004 |
24820.0005 |
24820.0006 |
24820.0008 |
24820.0010 |
24820.0205 |
24820.0206 |
24820.0208 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Bushing | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M4 | 19 | 14 | Steel, galvanized | 9 | 12 | 9 | 14 | 8 | |||
1.05 € | 1 | 2 jours | 10 | M5 | 19 | 14 | Steel, galvanized | 9 | 12 | 9 | 14 | 8 | |||
1.29 € | 2 | 4 jours | 10 | M6 | 24 | 16.5 | Steel, galvanized | 12 | 14 | 10.5 | 16.5 | 9.5 | |||
1.33 € | 2 | 4 jours | 10 | M8 | 30 | 19.5 | Steel, galvanized | 14 | 16 | 11.5 | 19.5 | 11 | |||
1.39 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 36 | 22.5 | Steel, galvanized | 16 | 18 | 14 | 22.5 | 12.5 | |||
1.79 € 1.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M5 | 19 | 14 | Stainless steel 1.4305 | 9 | 12 | 9 | 14 | 8 | |||
2.05 € | 1 | 2 jours | 10 | M6 | 24 | 16.5 | Stainless steel 1.4305 | 12 | 14 | 10.5 | 16.5 | 9.5 | |||
2.50 € | 1 | 4 jours | 10 | M8 | 30 | 19.5 | Stainless steel 1.4305 | 14 | 16 | 11.5 | 19.5 | 11 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Taraudé | Type à forme ronde | Forme du collier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Nylon | Temperature max.(°C) | 80 | Temperature min.(°C) | -30 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
Bushing
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h(mm)
k(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles