Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24820.0010
Référence pièce
|
---|
24820.0010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Bushing | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 € | 1 | 2 jours | 10 | M10 | 36 | 22.5 | Steel, galvanized | 16 | 18 | 14 | 22.5 | 12.5 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Taraudé | Type à forme ronde | Forme du collier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Nylon | Temperature max.(°C) | 80 | Temperature min.(°C) | -30 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Ecrous moletés, plastique, le numéro d'article est le suivant: 24820.0010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24820.0010.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
Bushing
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h(mm)
k(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24820.0005 |
24820.0006 |
24820.0008 |
24820.0205 |
24820.0206 |
24820.0208 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Bushing | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | k (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 2 jours | 10 | M5 | 19 | 14 | Steel, galvanized | 9 | 12 | 9 | 14 | 8 | |||
1.22 € | 1 | 2 jours | 10 | M6 | 24 | 16.5 | Steel, galvanized | 12 | 14 | 10.5 | 16.5 | 9.5 | |||
1.28 € | 1 | 2 jours | 10 | M8 | 30 | 19.5 | Steel, galvanized | 14 | 16 | 11.5 | 19.5 | 11 | |||
1.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M5 | 19 | 14 | Stainless steel 1.4305 | 9 | 12 | 9 | 14 | 8 | |||
1.96 € | 1 | 2 jours | 10 | M6 | 24 | 16.5 | Stainless steel 1.4305 | 12 | 14 | 10.5 | 16.5 | 9.5 | |||
2.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 30 | 19.5 | Stainless steel 1.4305 | 14 | 16 | 11.5 | 19.5 | 11 |