Manivelles, DIN 468, déportées, avec carré DIN 79 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24330.0241

Référence pièce
24330.0241
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, type D.I. du trou rond d2
(mm)
Diam. du trou carré B
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
Corresponding machine handle
(mm)

38.23 €

2 2 jours 10Rotatif3417.934~ 5515022.21712522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelles à main Poignée, matériau Acier Section de montage, usinage de trou Trou carré
Poignée Fourni Poignée, surface Revêtement Matériau de la poignée Acier
Surface de la poignée Placage au chrome Usinage de méplat de vis de serrage Non fourni Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Manivelles, DIN 468, déportées, avec carré DIN 79, le numéro d'article est le suivant: 24330.0241.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24330.0241.

Variantes de ce produit

Référence pièce
24330.0230
24330.0231
24330.0240
24330.0250
24330.0251
24330.0260
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, type D.I. du trou rond d2
(mm)
Diam. du trou carré B
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
Corresponding machine handle
(mm)

30.98 €

1 Jour même

Stock

10Rotatif2812.628~ 4812616.11210020

30.98 €

1 Jour même

Stock

10Rotatif2814.728~ 4812618.11410020

38.23 €

1 Jour même

Stock

10Rotatif3414.734~ 5515018.11412522

45.53 €

2 2 jours 10Rotatif3817.938~ 6516022.21716025

45.53 €

1 2 jours 10Rotatif382038~ 6516025.21916025

65.84 €

1 3 jours 10Rotatif442044~ 7820225.21920028

Assistance technique