Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24330.0371
Référence pièce
|
---|
24330.0371 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, type | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Corresponding machine handle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.33 € | 2 | 2 jours | 10 | Type fixe | 48 | 25.3 | 48 | ~ 90 | 209 | 32.2 | 24 | 250 | 32 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Poignée, matériau | Acier | Section de montage, usinage de trou | Trou carré |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Fourni | Poignée, surface | Revêtement | Matériau de la poignée | Acier |
Surface de la poignée | Placage au chrome | Usinage de méplat de vis de serrage | Non fourni | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Manivelles, DIN 468, déportées, avec carré DIN 79, le numéro d'article est le suivant: 24330.0371.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24330.0371.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, type
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24330.0221 |
24330.0230 |
24330.0231 |
24330.0240 |
24330.0380 |
24330.0381 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Poignée, type | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Corresponding machine handle (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rotatif | 24 | 12.6 | 24 | ~ 38 | 116 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
30.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rotatif | 28 | 12.6 | 28 | ~ 48 | 126 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
30.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rotatif | 28 | 14.7 | 28 | ~ 48 | 126 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
38.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rotatif | 34 | 14.7 | 34 | ~ 55 | 150 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
107.35 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
107.35 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |