Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24330.0550
Référence pièce
|
---|
24330.0550 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 17.9 | 23 | 32 | ~ 22.6 | 9.4 | ~ 99.5 | 22.2 | 17 | 160 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Poignée, matériau | Acier inoxydable | Section de montage, usinage de trou | Trou carré |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Fourni | Poignée, type | Rotatif | Poignée, surface | Non fourni |
Matériau de la poignée | Élastomère thermoplastique | Usinage de méplat de vis de serrage | Non fourni | Axle part | Stainless steel 1.4301 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Manivelles, en inox fonderie de précision, le numéro d'article est le suivant: 24330.0550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24330.0550.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
d4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24330.0520 |
24330.0530 |
24330.0540 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.90 € | 1 | 3 jours | 10 | 22 | 10.5 | 18 | 22 | ~ 15.4 | 6.6 | ~ 64.5 | 13.1 | 10 | 80 | |||
47.96 € | 1 | 2 jours | 10 | 26 | 12.6 | 21 | 26 | ~ 17.7 | 8.3 | ~ 78.5 | 16.1 | 12 | 100 | |||
54.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 14.7 | 23 | 28 | ~ 18.8 | 9.2 | ~ 95.5 | 18.1 | 14 | 125 |