Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24460.0136
Référence pièce
|
---|
24460.0136 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Section de montage, D.E. d1 (Ø) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | WS (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 | 2 jours | 10 | M 16 | - | 36 | M16 | 22 | 29 | 8 | ~ 106 | 26 | 11 | 9 |
Loading...
Type à volant | Composants associés | Poignée, matériau | Acier | Poignée, type | Rotatif |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la poignée | Acier | Surface de la poignée | Placage au chrome | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées tournantes, DIN 98, le numéro d'article est le suivant: 24460.0136.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24460.0136.
Configurer
Propriétés de base
D.I. du trou rond d2(mm)
Type
Section de montage, D.E. d1(Ø)
Diam. du trou carré B(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
WS(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24460.0016 |
24460.0020 |
24460.0025 |
24460.0032 |
24460.0036 |
24460.0116 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Section de montage, D.E. d1 (Ø) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | WS (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.39 € | 1 | 2 jours | 10 | 7 | 7 | 16 | - | 10 | 14 | - | ~ 49 | 11 | 5.5 | 5 | |||
10.31 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 8 | 20 | - | 13 | 18 | - | ~ 61 | 13 | 6 | 6 | |||
13.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 16 | 21 | - | ~ 75 | 14 | 8 | 6.5 | |||
20.25 € | 1 | 2 jours | 10 | 13 | 13 | 32 | - | 20 | 26 | - | ~ 95 | 21 | 10.5 | 8 | |||
27.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 16 | 36 | - | 22 | 29 | - | ~ 106 | 26 | 11 | 9 | |||
9.17 € | 1 | 2 jours | 10 | M 6 | - | 16 | M6 | 10 | 14 | 3 | ~ 49 | 11 | 5.5 | 5 |