Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24580.0311
Référence pièce
|
---|
24580.0311 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée | Poignée, type | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | Poignée, épaisseur t (mm) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Corresponding machine handle (mm) | Number of spokes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 125 | Fourni | Rotatif | Acier | Placage au chrome | 36 | 14 | 125 | 28 | 5 | 16.3 | ~ 36 | 18 | 20 | 3 |
Loading...
Type à volant | 5 branches | Poignée, matériau | Acier | Section de montage, usinage de trou | Alésage rond (trou traversant) |
---|---|---|---|---|---|
Poignée, surface | Non fourni | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Volants, DIN 950, fonte grise, le numéro d'article est le suivant: 24580.0311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24580.0311.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée
Poignée, type
Matériau de la poignée
Surface de la poignée
Poignée, épaisseur t(mm)
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
d3(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Number of spokes
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24580.0006 |
24580.0010 |
24580.0011 |
24580.0315 |
24580.0316 |
24580.0320 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée | Poignée, type | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | Poignée, épaisseur t (mm) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Corresponding machine handle (mm) | Number of spokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Non fourni (avec trou de doigt) | - | - | - | 33 | 12 | 100 | 26 | - | - | ~ 33 | 17 | - | 3 | |||
27.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 125 | Non fourni (avec trou de doigt) | - | - | - | 36 | 12 | 125 | 28 | - | - | ~ 36 | 18 | - | 3 | |||
27.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 125 | Non fourni (avec trou de doigt) | - | - | - | 36 | 14 | 125 | 28 | - | - | ~ 36 | 18 | - | 3 | |||
54.93 € | 1 | 3 jours | 10 | 140 | Fourni | Rotatif | Acier | Placage au chrome | 39 | 14 | 140 | 30 | 5 | 16.3 | ~ 39 | 19 | 20 | 3 | |||
54.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 140 | Fourni | Rotatif | Acier | Placage au chrome | 39 | 16 | 140 | 30 | 5 | 18.3 | ~ 39 | 19 | 20 | 3 | |||
60.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Fourni | Rotatif | Acier | Placage au chrome | 40 | 14 | 160 | 32 | 5 | 16.3 | ~ 40 | 20 | 25 | 3 |