Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24591.0520
Référence pièce
|
---|
24591.0520 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée | Poignée, type | Matériau de la poignée | Poignée, épaisseur t (mm) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Corresponding machine handle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.10 € | 1 | 3 jours | 10 | 160 | Fourni | Type fixe | Acier inoxydable | 17.5 | 14 | 160 | 31 | 5 | 16.3 | 39.5 | 20 | 25 |
Loading...
Type à volant | 5 branches | Poignée, matériau | Acier inoxydable | Section de montage, usinage de trou | Alésage rond (trou traversant) |
---|---|---|---|---|---|
Number of spokes | 3 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Volants, inox, similaires à la norme DIN 950, le numéro d'article est le suivant: 24591.0520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24591.0520.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée
Poignée, type
Matériau de la poignée
Poignée, épaisseur t(mm)
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
d3(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24591.0010 |
24591.0015 |
24591.0020 |
24591.0030 |
24591.0105 |
24591.0530 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée | Poignée, type | Matériau de la poignée | Poignée, épaisseur t (mm) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Corresponding machine handle (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.21 € | 1 | 3 jours | 10 | 125 | Non fourni (avec trou de doigt) | - | - | 15.8 | 12 | 125 | 27 | - | - | 35.5 | 18 | - | |||
103.19 € | 1 | 3 jours | 10 | 140 | Non fourni (avec trou de doigt) | - | - | 17 | 14 | 140 | 29 | - | - | 38.5 | 19 | - | |||
120.18 € | 1 | 3 jours | 10 | 160 | Non fourni (avec trou de doigt) | - | - | 17.5 | 14 | 160 | 31 | - | - | 39.5 | 20 | - | |||
215.18 € | 1 | 3 jours | 10 | 200 | Non fourni (avec trou de doigt) | - | - | 20 | 18 | 200 | 37 | - | - | 44.5 | 24 | - | |||
61.43 € | 1 | 3 jours | 10 | 100 | Non fourni (avec trou de doigt) | - | - | 14.5 | 10 | 100 | 25.5 | 3 | 11.4 | 33 | 17 | - | |||
236.30 € | 1 | 3 jours | 10 | 200 | Fourni | Type fixe | Acier inoxydable | 20 | 18 | 200 | 37 | 6 | 20.8 | 44.5 | 24 | 25 |