Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24610.0321
Référence pièce
|
---|
24610.0321 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée | Poignée, type | Matériau de la poignée | Poignée, épaisseur t (mm) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Temperature max. (°C) | For Cylindrical Handle: d3 (mm) | Cylindrical handle EH 24530. | For Cylindrical Handle: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Fourni | Rotatif | Élastomère thermoplastique | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | 5 | 18.3 | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 |
Loading...
Type à volant | 2 branches | Poignée, matériau | Aluminium | Section de montage, usinage de trou | Alésage rond (trou traversant) |
---|---|---|---|---|---|
Poignée, surface | Non fourni | Axle part | Steel, galvanized | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Volants à rayons, alliage léger, le numéro d'article est le suivant: 24610.0321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24610.0321.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée
Poignée, type
Matériau de la poignée
Poignée, épaisseur t(mm)
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Temperature max.(°C)
For Cylindrical Handle: d3(mm)
Cylindrical handle EH 24530.
For Cylindrical Handle: d (metr.)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24610.0016 |
24610.0020 |
24610.0021 |
24610.0330 |
24610.0331 |
24610.0340 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée | Poignée, type | Matériau de la poignée | Poignée, épaisseur t (mm) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Temperature max. (°C) | For Cylindrical Handle: d3 (mm) | Cylindrical handle EH 24530. | For Cylindrical Handle: d (metr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.91 € | 1 | 2 jours | 10 | 140 | Non fourni (sans trou de montage pour poignée) | - | - | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
36.89 € | 1 | 2 jours | 10 | 160 | Non fourni (sans trou de montage pour poignée) | - | - | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
36.89 € | 1 | 2 jours | 10 | 160 | Non fourni (sans trou de montage pour poignée) | - | - | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
81.15 € | 1 | 2 jours | 10 | 200 | Fourni | Rotatif | Élastomère thermoplastique | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
81.15 € | 1 | 2 jours | 10 | 200 | Fourni | Rotatif | Élastomère thermoplastique | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
104.73 € | 1 | 2 jours | 10 | 250 | Fourni | Rotatif | Élastomère thermoplastique | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 |