Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24610.0215 |
24610.0315 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée | Poignée, type | Matériau de la poignée | Poignée, épaisseur t (mm) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Temperature max. (°C) | For Cylindrical Handle: d3 (mm) | Cylindrical handle EH 24530. | For Cylindrical Handle: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.50 € | 1 | 2 jours | 10 | 140 | Fourni | Rotatif | Élastomère thermoplastique | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
46.86 € | 1 | 2 jours | 10 | 140 | Fourni | Rotatif | Élastomère thermoplastique | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 16.3 | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 |
Loading...
Type à volant | 2 branches | Poignée, matériau | Aluminium | Section de montage, usinage de trou | Alésage rond (trou traversant) |
---|---|---|---|---|---|
Poignée, surface | Non fourni | Axle part | Steel, galvanized | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
b3(mm)
t(mm)
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée
Poignée, type
Matériau de la poignée
Poignée, épaisseur t(mm)
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
d3(mm)
b(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Temperature max.(°C)
For Cylindrical Handle: d3(mm)
Cylindrical handle EH 24530.
For Cylindrical Handle: d (metr.)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles