Brides de positionnement

Brides de positionnement
  • Remise sur volume

Pour un positionnement et un serrage simultanés des pièces à usiner. La butée est un élément de précision à montage bilatéral. La partie destinée à positionner et brider la pièce à usiner se visse sur un support cylindrique. L'utilisateur adapte cette partie à ses besoins.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23230.0040
23230.0050
23230.0440
23230.0450
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSd1
(mm)
d2 d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Handle

361.13 €

Disponible Jour même

Stock

1018M640501998-331728402729.814.916.9Grey cast iron DIN 6335, orange plastic-coated

446.71 €

Disponible Jour même

Stock

1022M85060241010-422134503334.817.419.4Grey cast iron DIN 6335, orange plastic-coated

377.08 €

Disponible Jour même

Stock

1018M6-60193850961728402729.814.916.9Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319

455.84 €

Disponible Jour même

Stock

1022M8-7524410631452134503334.817.419.4Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Poussée latérale Forme de la section de fixation Base droite
Type de hauteur du bras Standard Type de longueur du bras Standard Clamp Steel
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique