Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23230.0510
Référence pièce
|
---|
23230.0510 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course S (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | d5 | d6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | b (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | R (mm) | k (mm) | t min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.71 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 9 | 21 | M4 | M4 | 4.3 | 46 | 19 | 26 | 14 | 11.5 | 35 | 6 | 12 | 8 | 19 | 16 | 35 | - | 25 | 8 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Poussée latérale | Forme de la section de fixation | Base droite |
---|---|---|---|---|---|
Temperature max.(°C) | 100 | Body | Steel, galvanized | Pin | Steel |
Threaded Pin | Steel | Mounting block | Zinc die-cast, plastic coated | Knob | Steel |
Lock nut | Steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Eléments de mise en référence, avec embout anti-rotation, le numéro d'article est le suivant: 23230.0510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23230.0510.
Configurer
Propriétés de base
R(mm)
Type
Course S(mm)
d1(mm)
d2
d3(mm)
d4
d5
d6(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
b(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
F1(N)
F2(N)
k(mm)
t min.(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23230.0512 |
23230.0514 |
23230.0530 |
23230.0532 |
23230.0534 |
23230.0550 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course S (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | d5 | d6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | b (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | R (mm) | k (mm) | t min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.35 € | 2 | 2 jours | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 12 | 21 | M5 | M5 | 5.3 | 56 | 27 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 8 | 14 | 10 | 24 | 25 | 71 | - | 35 | 10 | |||
39.56 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 14.5 | 25 | M6 | M5 | 5.3 | 69.5 | 33 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 10 | 14 | 12 | 30 | 40 | 130 | - | 35 | 12 | |||
27.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 9 | 21 | - | M4 | 4.3 | 46 | 19 | 26 | 14 | 11.5 | 35 | 6 | 12 | 8 | 19 | 16 | 35 | - | 25 | - | |||
31.61 € | 2 | 2 jours | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 12 | 21 | - | M5 | 5.3 | 56 | 27 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 8 | 14 | 10 | 24 | 25 | 71 | - | 35 | - | |||
37.99 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 14.5 | 25 | - | M5 | 5.3 | 69.5 | 33 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 10 | 14 | 12 | 30 | 40 | 130 | - | 35 | - | |||
28.19 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 9 | 21 | - | M4 | 4.3 | 46 | 19 | 26 | 14 | 11.5 | 35 | 6 | 12 | 8 | 19 | 16 | 35 | 4.5 | 25 | - |