Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23230.0514 |
23230.0534 |
23230.0554 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course S (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | d5 | d6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | b (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | R (mm) | k (mm) | t min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.56 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 14.5 | 25 | M6 | M5 | 5.3 | 69.5 | 33 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 10 | 14 | 12 | 30 | 40 | 130 | - | 35 | 12 | |||
37.99 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 14.5 | 25 | - | M5 | 5.3 | 69.5 | 33 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 10 | 14 | 12 | 30 | 40 | 130 | - | 35 | - | |||
37.76 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 14.5 | 25 | - | M5 | 5.3 | 69.5 | 33 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 10 | 14 | 12 | 30 | 40 | 130 | 7.2 | 35 | - |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Poussée latérale | Forme de la section de fixation | Base droite |
---|---|---|---|---|---|
Temperature max.(°C) | 100 | Body | Steel, galvanized | Pin | Steel |
Threaded Pin | Steel | Mounting block | Zinc die-cast, plastic coated | Knob | Steel |
Lock nut | Steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
d4
R(mm)
t min.(mm)
Type
Course S(mm)
d1(mm)
d2
d3(mm)
d5
d6(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
b(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
F1(N)
F2(N)
k(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles