Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23240.0012
Référence pièce
|
---|
23240.0012 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | a (mm) | c (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.07 € | 1 | 4 jours | 10 | 177.5 | 112.5 | 19 | 65 | 85 | 37 | 99 | 8 | 1.2 | 12 | 8 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Poussée latérale | Forme de la section de fixation | Base droite |
---|---|---|---|---|---|
h4(mm) | 40 | e(mm) | 12 | Body | Cast iron |
Clamping Jaws | Steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoires de serrage stables, le numéro d'article est le suivant: 23240.0012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23240.0012.
Configurer
Propriétés de base
Type
l1(mm)
l2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
F1(N)
F2(N)
a(mm)
c(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23240.0020 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | a (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.43 € | 1 | 4 jours | 10 | 226.5 | 136.5 | 26 | 75 | 100 | 45 | 118 | 30 | 4.5 | 20 | 11 |