Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23250.0065
Référence pièce
|
---|
23250.0065 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 | l2 (mm) | l max. (mm) | l min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | Spring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.20 € | 1 | 4 jours | 10 | M5 | - | - | 25 | 20 | 22 | 15 | - | 11 | 4.2 | - | 10 | 7 | NBR (O-Ring) |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Poussée latérale | Forme de la section de fixation | Base droite |
---|---|---|---|---|---|
Body | Tool steel | Clamping Jaws | Tool steel | Screw | Heat-treated steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage à coin, le numéro d'article est le suivant: 23250.0065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23250.0065.
Configurer
Propriétés de base
d2
l2(mm)
b3(mm)
h3(mm)
Type
d1(mm)
l max.(mm)
l min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Spring
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23250.0048 |
23250.0052 |
23250.0056 |
23250.0112 |
23250.0116 |
23250.0142 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | l2 (mm) | l max. (mm) | l min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | - | - | 31 | 27 | 29 | 21 | - | 15 | 2.5 | - | 43 | 20 | Spring steel wire | |||
155.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | - | - | 49 | 42 | 41 | 30 | - | 22 | 4 | - | 85 | 30 | Spring steel wire | |||
230.14 € | 1 | 4 jours | 10 | M16 | - | - | 64 | 57 | 56 | 42 | - | 29 | 5 | - | 210 | 50 | Spring steel wire | |||
210.42 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | - | - | 49 | 42 | 41 | 30 | - | 36 | 5 | - | 85 | 50 | Spring steel wire | |||
296.83 € | 1 | 4 jours | 10 | M16 | - | - | 66 | 58 | 56 | 42 | - | 50 | 5 | - | 210 | 80 | Spring steel wire | |||
210.42 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | - | - | 48 | 41 | 41 | 30 | - | 36 | 5 | - | 85 | 50 | Spring steel wire |