Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23251.0008
Référence pièce
|
---|
23251.0008 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.27 € | 1 | 3 jours | 10 | M8 | 31.7 | 26.9 | 20.8 | 25.9 | 12.7 | 6 | 14.5 | 8.9 |
Loading...
Matériau | Alliage d'aluminium | Type | Poussée latérale | Forme de la section de fixation | Base droite |
---|---|---|---|---|---|
Body | Aluminium | Screw | Steel | Taper | Case-hardened steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage doubles, le numéro d'article est le suivant: 23251.0008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23251.0008.
Configurer
Propriétés de base
Type
d
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
WS(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23251.0006 |
23251.0012 |
23251.0016 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | 3 jours | 10 | M6 | 23.8 | 20.3 | 16.1 | 19 | 9.5 | 5 | 14.3 | 6.7 | |||
150.22 € | 1 | 3 jours | 10 | M12 | 47.6 | 39.9 | 30.8 | 38.6 | 19 | 10 | 38.4 | 15.6 | |||
228.06 € | 1 | 3 jours | 10 | M16 | 63.5 | 53 | 41.2 | 51.5 | 25.4 | 14 | 74.6 | 26.7 |